Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.
K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | AxA | h | Barva | Materiál | Povrchová úprava | t | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,765 Kč - 4,4738 Kč | 14840 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
hnědá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 3,765 Kč - 3,8457 Kč | 3437 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 11,1277 Kč - 24,5563 Kč | 50 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,52 Kč - 3,455 Kč | 1790 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 3,4722 Kč - 8,3502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,9701 Kč - 3,4933 Kč | 7500 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
modrá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 8,1994 Kč - 14,9625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,9143 Kč - 5,7172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 5,4244 Kč - 9,9006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 6,9723 Kč - 12,5637 Kč | 7976 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 18,3092 Kč - 31,3325 Kč | 9560 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,3705 Kč - 2,4897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 3,7928 Kč - 6,9025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 1,6594 Kč - 5,8604 Kč | 65080 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,246 Kč - 4,5386 Kč | 1000 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,3466 Kč - 4,6713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 15,5837 Kč - 34,3415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 16,589 Kč - 36,5966 Kč | 100 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 8,1854 Kč - 14,0192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 6,0937 Kč - 11,1137 Kč | 50 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1