Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.
K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | AxA | h | Barva | Materiál | Povrchová úprava | t | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4244 Kč - 9,9006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,246 Kč - 4,5386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 5,7172 Kč - 7,3906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 8,1854 Kč - 14,0192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 23,9149 Kč - 51,94 Kč | 805 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 3,765 Kč - 4,4738 Kč | 14840 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
hnědá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 3,1375 Kč - 5,8604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,9701 Kč - 3,4933 Kč | 7500 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
modrá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 3,246 Kč - 4,5386 Kč | 1000 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,765 Kč - 3,8457 Kč | 2195 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 36,5535 Kč - 93,1091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
Chrom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 36,5535 Kč - 93,1091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
Chrom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 100 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
Chrom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
|||
| 28,2517 Kč - 71,8834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
ABS
|
Chrom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 26,6062 Kč - 46,9791 Kč | 50 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 73,107 Kč - 186,2183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
Chrom
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 16,589 Kč - 36,5966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 20,5245 Kč - 52,078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
ABS
|
Chrom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 26,1547 Kč - 66,5177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
ABS
|
Chrom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 50,2086 Kč - 121,6664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
Chrom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2