Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.
K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | AxA | h | Barva | Materiál | Povrchová úprava | t | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9701 Kč - 3,4933 Kč | 675 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
hnědá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 11,8636 Kč - 26,1261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 22,2239 Kč - 26,1334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
ABS
|
Chrom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 71,9005 Kč - 183,062 Kč | 100 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
Chrom
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 25,1062 Kč - 64,3084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
Chrom
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 19,7776 Kč - 50,4998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
Chrom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 255,9659 Kč - 318,0889 Kč | 2 Skladem |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 185,4066 Kč - 230,3777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 74 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
Chrom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
Chrom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
| 50 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
Chrom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
Chrom
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
| 151 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
Chrom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| 73,107 Kč - 186,2183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
Chrom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 2,6913 Kč - 3,6081 Kč | 1760 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
šedá světlá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 3,765 Kč - 4,6194 Kč | 51200 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
šedá světlá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 2,6913 Kč - 3,003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 23,3989 Kč - 60,1371 Kč | 95 Skladem |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
šedá tmavá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 23,9149 Kč - 51,94 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,1992 Kč - 3,003 Kč | 122750 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm