Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.
K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, TPE - PIR Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | AxA | h | Barva | Materiál | Povrchová úprava | t | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,3162 Kč - 20,8998 Kč | 2000 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 3,6553 Kč - 4,3435 Kč | 14840 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
hnědá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 2,8836 Kč - 3,3916 Kč | 7500 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
modrá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 6,7692 Kč - 12,1977 Kč | 9626 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 17,7759 Kč - 30,4199 Kč | 6080 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,3015 Kč - 2,4172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 37,9752 Kč - 82,5579 Kč | 1000 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
šedá světlá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,139 Kč - 5,3774 Kč | 445 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
šedá tmavá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 10,8036 Kč - 20,0073 Kč | 800 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 7,947 Kč - 13,6108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,5507 Kč - 7,1753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,8294 Kč - 5,5507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,1514 Kč - 4,4065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,6129 Kč - 2,9155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 3,6553 Kč - 3,7337 Kč | 2195 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,9765 Kč - 2,618 Kč | 677 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
šedá světlá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
|
|
||
| 6,4442 Kč - 14,6522 Kč | 2162 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
šedá světlá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,1408 Kč - 4,0238 Kč | 1565 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
šedá světlá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 19,2651 Kč - 47,6753 Kč | 1400 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 4,3593 Kč - 11,6771 Kč | 2850 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
šedá světlá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm