Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Žebrovaný tvar zajišťuje pevné uchycení a zabraňuje průniku nečistot a zajišťuje lepší úchop a stabilitu.Zabraňuje pronikání prachu, nečistot a nečistot.Jednoduchá montáž, zatlačením do otvoru, dokud nedrží pevně. Materiál: polyethylen Barva: červená, bílá Produktová řada: SR1604, SR1603
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | Barva | H | Provedení rukojeti | d | h1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,2033 Kč - 17,1601 Kč | 14000 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
||
| 6,7631 Kč - 14,0191 Kč | 440 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2
|
||
| 12,2293 Kč - 30,4899 Kč | 1400 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
2
|
||
| 13,4982 Kč - 30,0302 Kč | 1800 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
||
| 25,1281 Kč - 52,1699 Kč | 250 Skladem |
0.598 in
15.2 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
||
| 15,5899 Kč - 35,3161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.32 in
8.1 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
4.0 in
101.6 mm
|
|
2
|
||
| 7,3487 Kč - 15,2449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
||
| 6,3168 Kč - 13,1765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.38 in
9.7 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.25 in
57.2 mm
|
|
2
|
||
| 5,3686 Kč - 11,6444 Kč | 1340 Skladem |
0.38 in
9.7 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.0 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
| 1,4642 Kč - 3,6695 Kč | 300200 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
bílá
|
0.457 in
11.6 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 2,7052 Kč - 6,9023 Kč | 155050 Skladem |
0.421 in
10.7 mm
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 5,285 Kč - 10,5718 Kč | 144140 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
bílá
|
0.551 in
14.0 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 13,9027 Kč - 38,1506 Kč | 8650 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
bílá
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 3,8068 Kč - 9,6525 Kč | 21900 Skladem |
0.413 in
10.5 mm
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 8,3946 Kč - 24,0548 Kč | 1272 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
bílá
|
0.551 in
14.0 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 5,9822 Kč - 12,5626 Kč | 6395 Skladem |
0.307 in
7.8 mm
|
bílá
|
0.315 in
8.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 6,7631 Kč - 14,5555 Kč | 850 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 6,9025 Kč - 19,918 Kč | 1560 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 2,3845 Kč - 4,5581 Kč | 214822 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
bílá
|
0.461 in
11.7 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 1,6872 Kč - 3,4013 Kč | 220750 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
bílá
|
0.461 in
11.7 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm