Menu Vyhledávání

Zátka do konců trubek 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR bílá

Tato zátka do konců trubek s přírubou je navržena k ochraně před průnikem nečistot do poštovních tubusů při přepravě, balení a doručování. Toto provedení má také úchop pro prsty pro snadné a rychlé odstranění.
Nové objednací číslo:

10069981

Staré objednací číslo:

10254

6395 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 12,5626 Kč
10000 + 5,9822 Kč
Standardní balení: 10000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

12 562,60 Kč

1000 x 12,5626 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 30.0 mm
H 8.0 mm
h1 1.0 mm
h 7.8 mm
Barva bílá
Materiál LDPE - PIR
Provedení rukojeti s tvarováním pro prsty
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás