Zátky do konců trubek poskytují účinnou a efektivní metodu utěsnění trubek s kruhovým průřezem. Možnosti použití zahrnují zátky kartonových tubusů, kompozitních obalů a uzavření plastových trubkových rozvodů. Pro bezpečné uzavření kartonových tubusů, kompozitních obalů a průhledných plastových trubkových rozvodů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní průměr trubky | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3227 Kč - 8,9631 Kč | 184 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||||
10,2352 Kč - 21,2969 Kč | 200 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||||
17,5282 Kč - 31,3325 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.252 in
108.0 mm
|
|||||||||
4,9921 Kč - 6,4702 Kč | 2860 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||||
6,01 Kč - 7,781 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||||
23,7893 Kč - 37,4411 Kč | 1300 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
|||||||||
25,7974 Kč - 40,6343 Kč | 1700 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
19,3131 Kč - 37,8734 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.142 in
29.0 mm
|
|||||||||
10084649 | 6,1634 Kč - 12,9432 Kč | 1580 Skladem |
1.618 in
41.1 mm
|
||||||||
7,4602 Kč - 15,0917 Kč | 1200 Skladem |
2.815 in
71.5 mm
|
|||||||||
30,7058 Kč - 57,226 Kč | 255 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
|||||||||
38,0128 Kč - 94,2276 Kč | 10 Skladem |
8 in
203.2 mm
|
|||||||||
4,9642 Kč - 6,4284 Kč | 500 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
5,9822 Kč - 7,7392 Kč | 402 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||||
18,7833 Kč - 30,5246 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
24,5563 Kč - 38,6682 Kč | 15 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||||
18,5741 Kč - 29,2835 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
5,006 Kč - 10,4186 Kč | 3000 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||||
14,7114 Kč - 29,2642 Kč | 400 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
|||||||||
6,261 Kč - 13,0999 Kč | 50 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku