Menu Vyhledávání

Zátka do konců trubek 10.0 mm bez tvarování pro prsty LDPE - PIR černá

Black LDPE Tube End Plug protects threaded or non-threaded pipe ends, they are sized and designed for positive gripping power over the outside diameter of the pipe.
Nové objednací číslo:

10060117

Staré objednací číslo:

045100022003

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 5,2152 Kč
1000 + 4,016 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 607,60 Kč

500 x 5,2152 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 10.0 mm
D 13.0 mm
h 8.0 mm
Materiál LDPE - PIR
Barva černá
Provedení rukojeti bez tvarování pro prsty
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás