Zátky do konců trubek poskytují účinnou a efektivní metodu utěsnění trubek s kruhovým průřezem. Možnosti použití zahrnují zátky kartonových tubusů, kompozitních obalů a uzavření plastových trubkových rozvodů. Pro bezpečné uzavření kartonových tubusů, kompozitních obalů a průhledných plastových trubkových rozvodů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní průměr trubky | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,2752 Kč - 27,5021 Kč | 352 Skladem |
4.000 in
101.6 mm
|
|||||||||
10071908 | 12,2851 Kč - 27,4255 Kč | 975 Skladem |
3.898 in
99.0 mm
|
||||||||
15,3669 Kč - 31,9454 Kč | 2949 Skladem |
3.5 in
88.9 mm
|
|||||||||
12,9545 Kč - 29,5706 Kč | 39721 Skladem |
3.752 in
95.3 mm
|
|||||||||
2,5345 Kč - 6,8793 Kč | 32 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
|||||||||
30,8453 Kč - 78,1399 Kč | 247 Skladem |
6.5 in
165.1 mm
|
|||||||||
7,028 Kč - 15,4748 Kč | 2721 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
|||||||||
2,245 Kč - 3,1375 Kč | 4680 Skladem |
0.701 in
17.8 mm
|
|||||||||
9,1476 Kč - 14,8648 Kč | 688 Skladem |
2.291 in
58.2 mm
|
|||||||||
8,1297 Kč - 17,0069 Kč | 443 Skladem |
2.752 in
69.9 mm
|
|||||||||
10,6257 Kč - 22,063 Kč | 443 Skladem |
3.252 in
82.6 mm
|
|||||||||
2,3287 Kč - 6,7414 Kč | 22882 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
25,4069 Kč - 52,8593 Kč | 29 Skladem |
5.5 in
139.7 mm
|
|||||||||
9,9424 Kč - 28,6512 Kč | 200 Skladem |
3 in
76.2 mm
|
|||||||||
4,9224 Kč - 10,2654 Kč | 3584 Skladem |
1.811 in
46.0 mm
|
|||||||||
5,034 Kč - 7,0001 Kč | 3706 Skladem |
1.539 in
39.1 mm
|
|||||||||
4,6435 Kč - 9,6525 Kč | 799 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||||
4,3507 Kč - 8,4268 Kč | 1746 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||||
42,3914 Kč - 85,0346 Kč | 6863 Skladem |
6 in
152.4 mm
|
|||||||||
16,8031 Kč - 34,9331 Kč | 705 Skladem |
4.5 in
114.3 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku