Zátky se používají jako víceúčelové ochranné komponenty. V závěrečné fázi projektu, kdy je vyžadována významná ochrana proti nárazu, je zajištěna větší tloušťkou hlavy zátky. Hlavní funkcí je zabránit průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach. Chrání také před ostrými hranami. Snadno se instaluje ručně nebo, pro rychlé sestavení, pomocí paličky. Běžně se používá při tvorbě kovových konstrukcí pro průmyslový nábytek, specializovaná vozidla, pouliční značky a lešení.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILRPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | B | H | h | A | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5408 Kč - 11,7301 Kč | 3490 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 18,2621 Kč - 20,2913 Kč | 1080 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 17,8243 Kč - 19,8048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 11,0392 Kč - 12,2657 Kč | 980 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 18,9155 Kč - 21,0172 Kč | 1300 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,083 Kč - 1,6847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,0773 Kč - 1,6758 Kč | 19000 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,9916 Kč - 1,5424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,6635 Kč - 1,8484 Kč | 10000 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,4108 Kč - 1,5676 Kč | 9000 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,774 Kč - 1,9711 Kč | 6900 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,7245 Kč - 3,0273 Kč | 5600 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,0442 Kč - 4,7354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,3942 Kč - 4,8825 Kč | 4000 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 6,2454 Kč - 9,7151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,95 Kč - 7,7001 Kč | 5000 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 11,4427 Kč - 12,7142 Kč | 2690 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 7,2613 Kč - 8,0681 Kč | 2000 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 15,6533 Kč - 17,3925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 15,3266 Kč - 17,0295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |