Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky se používají jako víceúčelové ochranné komponenty. V závěrečné fázi projektu, kdy je vyžadována významná ochrana proti nárazu, je zajištěna větší tloušťkou hlavy zátky. Hlavní funkcí je zabránit průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach. Chrání také před ostrými hranami. Snadno se instaluje ručně nebo, pro rychlé sestavení, pomocí paličky. Běžně se používá při tvorbě kovových konstrukcí pro průmyslový nábytek, specializovaná vozidla, pouliční značky a lešení.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILRPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | B | H | h | A | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,7118 Kč - 10,7909 Kč | 2240 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 6,563 Kč - 7,2922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 8,0687 Kč - 8,9652 Kč | 1190 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 9,7118 Kč - 15,1073 Kč | 2240 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 5,6919 Kč - 8,854 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 6,2454 Kč - 9,7151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 7,4977 Kč - 8,3307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 7,5408 Kč - 11,7301 Kč | 3490 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 18,2621 Kč - 20,2913 Kč | 1080 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 17,8243 Kč - 19,8048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,8416 Kč - 1,3092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 11,0392 Kč - 12,2657 Kč | 980 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,9709 Kč - 1,5103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0773 Kč - 1,6758 Kč | 19000 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 30,0248 Kč - 33,3609 Kč | 1100 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,4305 Kč - 2,2253 Kč | 30000 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,1619 Kč - 2,4021 Kč | 10000 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,3502 Kč - 3,6559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 11,7399 Kč - 13,0444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 11,7399 Kč - 13,0444 Kč | 175 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi