Zátky se používají jako víceúčelové ochranné komponenty. V závěrečné fázi projektu, kdy je vyžadována významná ochrana proti nárazu, je zajištěna větší tloušťkou hlavy zátky. Hlavní funkcí je zabránit průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach. Chrání také před ostrými hranami. Snadno se instaluje ručně nebo, pro rychlé sestavení, pomocí paličky. Běžně se používá při tvorbě kovových konstrukcí pro průmyslový nábytek, specializovaná vozidla, pouliční značky a lešení.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILQPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | AxA | h1 | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6996 Kč - 2,9995 Kč | 7900 Skladem |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 4,1946 Kč - 4,6607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 10,6283 Kč - 11,8093 Kč | 2700 Skladem |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 32,5498 Kč - 36,1664 Kč | 1070 Skladem |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 0,8734 Kč - 1,3586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,083 Kč - 1,6847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 2,9695 Kč - 3,2995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,5099 Kč - 5,011 Kč | 4000 Skladem |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,7304 Kč - 1,1363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 31,0003 Kč - 34,4448 Kč | 790 Skladem |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,769 Kč - 1,1963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 28,1169 Kč - 43,7375 Kč | 540 Skladem |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,7894 Kč - 1,228 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,1293 Kč - 3,3122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm