Menu Vyhledávání

Čtvercové Zátka do jeklu 50.0 mm černá LDPE - PCR

Nové objednací číslo:

20753023

Staré objednací číslo:

20753023

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 4,6607 Kč
2500 + 4,1946 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 330,35 Kč

500 x 4,6607 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
AxA 50.0 mm
h1 5.0 mm
h 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.5 mm
Maximální tloušťka stěny 6.0 mm
Materiál LDPE - PCR
Barva černá
Recycled Content Percentage % 98%
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás