Menu Vyhledávání

Zátky čtvercové - se závitem

Skladem

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Chrání před ostrými hranami trubek a poskytují atraktivní vzhled.Navrženo pro zvýšení výšky nastavitelných nožiček, koleček a kluzáků.Zatlačovací zátka do trubek se závitem pro nastavení nožiček nebo koleček Materiál: ocel, hliník tlakově litý, polyamid, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), polystyren houževnatý (HIPS), polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou, Hliníková slitina Barva: Chrom, přírodní, černá, šedá Produktová řada: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 146
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Gauge Velikost závitu Barva Materiál AxA Koupit
13,0381 Kč - 21,1817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
PA6
12,5361 Kč - 20,4008 Kč 1400 Skladem
M10
černá
PA6
20.0 mm
12,5361 Kč - 20,4008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
PA6
31,919 Kč - 56,3499 Kč 50 Skladem
M8
černá
PA6
31,5286 Kč - 55,6387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
černá
PA6
18,4346 Kč - 29,0185 Kč 296 Skladem
M8
černá
PA6
14,8928 Kč - 24,2077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
PA6
14,8928 Kč - 24,2077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
černá
PA6
18,4346 Kč - 29,0185 Kč 92 Skladem
M10
černá
PA6
10,3974 Kč - 22,3873 Kč 440 Skladem
M10
šedá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
32,0445 Kč - 68,4873 Kč 75 Skladem
M8
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
13,5401 Kč - 28,8811 Kč 200 Skladem
M8
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
19,1319 Kč - 45,2752 Kč 570 Skladem
M10
Chrom
ocel
10,5281 Kč - 22,4461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
21,8092 Kč - 46,5775 Kč 30 Skladem
M10
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
23,4826 Kč - 47,1138 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Chrom
ocel
10,2771 Kč - 22,9057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
4,6978 Kč - 10,1152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
šedá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
24,389 Kč - 48,8757 Kč 560 Skladem
M10
Chrom
ocel
9,4823 Kč - 20,684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • z/ze 8
Závitová vložka M8 kulaté 2.0 mm PA6 černá

10328033

Cenové rozmezí
21,1817 Kč - 13,0381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Čtvercové Zátka do jeklu 20.0 mm 1.5 mm černá PA6

10328071

Cenové rozmezí
20,4008 Kč - 12,5361 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • AxA
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M8 kulaté 2.0 mm PA6 černá

10328026

Cenové rozmezí
20,4008 Kč - 12,5361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M8 kulaté 2.0 mm PA6 černá

10328064

Cenové rozmezí
56,3499 Kč - 31,919 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M10 kulaté 2.0 mm PA6 černá

10328101

Cenové rozmezí
55,6387 Kč - 31,5286 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M8 kulaté 2.0 mm PA6 černá

10328057

Cenové rozmezí
29,0185 Kč - 18,4346 Kč

Skladové zásoby
296 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M8 kulaté 2.0 mm PA6 černá

10328040

Cenové rozmezí
24,2077 Kč - 14,8928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M10 kulaté 2.0 mm PA6 černá

10328088

Cenové rozmezí
24,2077 Kč - 14,8928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M10 kulaté 2.0 mm PA6 černá

10328095

Cenové rozmezí
29,0185 Kč - 18,4346 Kč

Skladové zásoby
92 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kov Závitová vložka M10 Čtvercové 35.0 mm 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10304013

Cenové rozmezí
22,3873 Kč - 10,3974 Kč

Skladové zásoby
440 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M8 Čtvercové 50.0 mm 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10286739

Cenové rozmezí
68,4873 Kč - 32,0445 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10286685

Cenové rozmezí
28,8811 Kč - 13,5401 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M10 Čtvercové 22.0 mm 1.5 mm ocel

10304778

Cenové rozmezí
45,2752 Kč - 19,1319 Kč

Skladové zásoby
570 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    ocel
  • Barva
    Chrom
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Závitová vložka 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10286678

Cenové rozmezí
22,4461 Kč - 10,5281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10286715

Cenové rozmezí
46,5775 Kč - 21,8092 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M8 Čtvercové 25.0 mm 1.2 mm ocel

10304792

Cenové rozmezí
47,1138 Kč - 23,4826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    ocel
  • Barva
    Chrom
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Závitová vložka 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10286661

Cenové rozmezí
22,9057 Kč - 10,2771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kov Závitová vložka M6 Čtvercové 19.0 mm 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10304037

Cenové rozmezí
10,1152 Kč - 4,6978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M10 Čtvercové 25.0 mm 1.5 mm ocel

10304785

Cenové rozmezí
48,8757 Kč - 24,389 Kč

Skladové zásoby
560 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    ocel
  • Barva
    Chrom
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Závitová vložka 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10286654

Cenové rozmezí
20,684 Kč - 9,4823 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790