Menu Vyhledávání

Zátky čtvercové - se závitem

Skladem

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Chrání před ostrými hranami trubek a poskytují atraktivní vzhled.Navrženo pro zvýšení výšky nastavitelných nožiček, koleček a kluzáků.Zatlačovací zátka do trubek se závitem pro nastavení nožiček nebo koleček Materiál: ocel, hliník tlakově litý, polyamid, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), polystyren houževnatý (HIPS), polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou, Hliníková slitina Barva: Chrom, přírodní, černá, šedá Produktová řada: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 146
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Gauge Velikost závitu Barva Materiál AxA Koupit
104,1517 Kč - 199,9464 Kč 93 Skladem
2.5 mm
M10
hliník tlakově litý
218,6921 Kč - 694,8328 Kč 43 Skladem
1.5 mm
M16
černá
polyamid
30.0 mm
244,8522 Kč - 773,7389 Kč 945 Skladem
2.0 mm
M20
černá
polyamid
40.0 mm
202,6515 Kč - 238,8801 Kč 11 Skladem
1.5 mm
M20
černá
polyamid
40.0 mm
14,1537 Kč - 26,0466 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
polyamid
30,1635 Kč - 65,0051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
černá
polyamid
30,1635 Kč - 65,0051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
černá
polyamid
14,2288 Kč - 30,6431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
černá
polyamid
218,6921 Kč - 694,8328 Kč 22 Skladem
1.5 mm
M12
černá
polyamid
30.0 mm
18,6559 Kč - 40,2376 Kč 120 Skladem
M10
černá
polyamid
461,5782 Kč - 1 199,6784 Kč 11 Skladem
1.5 mm
M12
černá
polyamid
50.0 mm
23,2589 Kč - 50,1297 Kč 420 Skladem
M10
černá
polyamid
39,2817 Kč - 68,1809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
polystyren houževnatý (HIPS)
32,7223 Kč - 70,5089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
polyamid
9,2738 Kč - 20,0073 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
polyamid
18,6559 Kč - 40,2376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
černá
polyamid
257,7229 Kč - 773,7389 Kč 27 Skladem
2.0 mm
M12
černá
polyamid
50.0 mm
511,5693 Kč - 1 162,9066 Kč 43 Skladem
1.5 mm
M16
černá
polyamid
30.0 mm
244,8522 Kč - 773,7389 Kč 43 Skladem
1.5 mm
M16
černá
polyamid
40.0 mm
548,634 Kč - 1 187,4211 Kč 67 Skladem
2.0 mm
M10
černá
polyamid
40.0 mm
  • z/ze 8
Závitová vložka 2.5 mm M10 hliník tlakově litý

10261323

Cenové rozmezí
199,9464 Kč - 104,1517 Kč

Skladové zásoby
93 Skladem
Parametry
  • Gauge
    2.5 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    hliník tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273999

Cenové rozmezí
694,8328 Kč - 218,6921 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M16
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274064

Cenové rozmezí
773,7389 Kč - 244,8522 Kč

Skladové zásoby
945 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10645109

Cenové rozmezí
238,8801 Kč - 202,6515 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M20
Závitová vložka M8 Čtvercové 25.4 mm 2.0 mm polyamid

10093283

Cenové rozmezí
26,0466 Kč - 14,1537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M10 40.0 mm Čtvercové 1.5 mm polyamid černá

10248225

Cenové rozmezí
65,0051 Kč - 30,1635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M10 40.0 mm Čtvercové 2.0 mm polyamid černá

10248263

Cenové rozmezí
65,0051 Kč - 30,1635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M10 25.0 mm Čtvercové 1.5 mm polyamid černá

10248201

Cenové rozmezí
30,6431 Kč - 14,2288 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273982

Cenové rozmezí
694,8328 Kč - 218,6921 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M12
Závitová vložka M10 30.0 mm Čtvercové 2.0 mm polyamid černá

10248249

Cenové rozmezí
40,2376 Kč - 18,6559 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274224

Cenové rozmezí
1 199,6784 Kč - 461,5782 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M12
Závitová vložka M10 35.0 mm Čtvercové 2.0 mm polyamid černá

10248256

Cenové rozmezí
50,1297 Kč - 23,2589 Kč

Skladové zásoby
420 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M8 Čtvercové 38.1 mm 2.0 mm polystyren houževnatý (HIPS) černá

10252895

Cenové rozmezí
68,1809 Kč - 39,2817 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polystyren houževnatý (HIPS)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M8 30.0 mm Čtvercové 1.5 mm polyamid černá

10248195

Cenové rozmezí
70,5089 Kč - 32,7223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M8 20.0 mm Čtvercové 1.5 mm polyamid černá

10248171

Cenové rozmezí
20,0073 Kč - 9,2738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M10 30.0 mm Čtvercové 1.5 mm polyamid černá

10248218

Cenové rozmezí
40,2376 Kč - 18,6559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274101

Cenové rozmezí
773,7389 Kč - 257,7229 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274149

Cenové rozmezí
1 162,9066 Kč - 511,5693 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M16
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274026

Cenové rozmezí
773,7389 Kč - 244,8522 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M16
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274187

Cenové rozmezí
1 187,4211 Kč - 548,634 Kč

Skladové zásoby
67 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M10