Čtvercové zátky a kluzáky jsou typem dokončovacího prvku používaného pro čtvercové profily. Jsou navrženy tak, aby pasovaly do různých profilů, a pomáhaly předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů. Zároveň chrání profily před vnějšími vlivy. Běžně mají rozšířené použití včetně nábytkářství, maloobchodního vybavení a průmyslového vybavení.
K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a pochromované čtvercové zátky.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní vnější průměr trubky | Barva | Materiál | Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,0244 Kč - 58,9114 Kč | 115 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
|
||||||
1,4223 Kč - 3,1332 Kč | 4051 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
0,6767 Kč - 1,4616 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
6,4713 Kč - 13,9084 Kč | 2500 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
modrá
|
polyethylen
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
4,3593 Kč - 5,659 Kč | 400 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
2,8028 Kč - 3,9044 Kč | 3500 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
||||||
14,4318 Kč - 30,7918 Kč | 400 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
7,1212 Kč - 16,3628 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
šedá tmavá
|
polyethylen
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
3,6553 Kč - 4,4849 Kč | 1150 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
šedá tmavá
|
polyethylen
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
1,1466 Kč - 4,7452 Kč | 1750 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in
|
||||||
13,9309 Kč - 28,4117 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.559 in
65.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
4,3593 Kč - 9,7433 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.26 in
32.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
19,2651 Kč - 47,6753 Kč | 35 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||||||
4,3593 Kč - 9,7433 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.26 in
32.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
10,3162 Kč - 14,8009 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
šedá tmavá
|
polyethylen
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||||||
3,3981 Kč - 4,3435 Kč | 8343 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
červená
|
polyethylen
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
3,6553 Kč - 4,3435 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
žlutá
|
polyethylen
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
3,2072 Kč - 6,8486 Kč | 180 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
2.0 - 3.0 mm | 0.079 - 0.118 in
|
||||||
11,9544 Kč - 34,4363 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.748 in
44.4 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
45,9748 Kč - 328,8973 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.543 in
90.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku