Čtvercové zátky a kluzáky jsou vyráběny v mnoha provedeních a široké škále rozměrů. Standardní zátky s hranatými žebry jsou také rýhované pro snadnější manipulaci, pevnější uchycení a ochraně ostrých hran. Provedení v mnoha rozměrech, 10 různých barvách a s leštěným nebo erodovaným povrchem. Dekorativní čtvercové zátky mají atraktivní vzhled a jsou určeny pro tloušťku stěny 1,0–2,0 mm. Čtvercové zátky s pochromovanou hlavou a chromové čtvercové zátky – dvě různé varianty chromového povrchu. Pochromované zátky mají atraktivní povrchovou úpravu a poskytují tak výrobku atraktivní vzhled. Jsou žebrované pro snadné vkládání a spolehlivé uchycení. Chromové zátky s vysoce lesklým chromovým povrchem poskytují velmi elegantní vzhled. Jsou k dispozici v provedení chrom nebo tmavý chrom.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní vnější průměr trubky | Barva | Materiál | Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169,6632 Kč - 362,355 Kč | 100 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||||||
320,055 Kč - 684,1077 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||||||
42,977 Kč - 91,9294 Kč | 20 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
|
||||||
0,983 Kč - 1,8156 Kč | 4582 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
55,3178 Kč - 93,7144 Kč | 800 Skladem |
4.724 in
120.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
|
||||||
49,3079 Kč - 102,6545 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
černá
|
ocel
|
1.6 mm | 0.063 in
|
||||||
5,3612 Kč - 6,9451 Kč | 450 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
2,8972 Kč - 4,0479 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.512 in
13.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
12,5361 Kč - 20,4008 Kč | 1400 Skladem |
|
černá
|
polyamid
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
||||||
1,6872 Kč - 3,34 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
ABS
|
1.7 mm | 0.067 in
|
||||||
2,1893 Kč - 4,3283 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.626 in
15.9 mm
|
černá
|
ABS
|
1.2 mm | 0.047 in
|
||||||
3,2072 Kč - 6,3431 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.724 in
18.4 mm
|
černá
|
ABS
|
3.0 mm | 0.118 in
|
||||||
3,9044 Kč - 7,7374 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
černá
|
ABS
|
1.8 mm | 0.071 in
|
||||||
3,9602 Kč - 7,814 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
černá
|
ABS
|
0.9 mm | 0.035 in
|
||||||
4,1136 Kč - 8,1204 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
černá
|
ABS
|
3.0 mm | 0.118 in
|
||||||
3,8374 Kč - 5,3724 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
ABS
|
2.1 mm | 0.083 in
|
||||||
14,5267 Kč - 14,5267 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.748 in
44.4 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
2.0 - 3.0 mm | 0.079 - 0.118 in
|
||||||
2,6129 Kč - 2,9155 Kč | 1135 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
|
||||||
3,6553 Kč - 3,7337 Kč | 3684 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
6,7692 Kč - 12,1977 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku