Menu Vyhledávání

Zátky a chrániče zkosených hran potrubí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Nepostradatelné pro zajištění zátek na trubkách během manipulace, přepravy a skladování.Jsou určeny pro pevné uchycení do konce trubky o průměru 8" až 120"Používají se pro vrtné plošiny a plynové vrty, staveniště, sklady a závody. Materiál: polyethylen Produktová řada: SR1360

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d OD H WT Koupit
1 311,6346 Kč - 1 338,542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
469.9 mm
508.0 mm
105.0 mm
19.1 mm
1 922,0707 Kč - 1 922,0707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
711.2 mm
762.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
1 850,1839 Kč - 1 850,1839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
660.4 mm
711.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
3 402,7801 Kč - 3 402,7801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
2 226,0841 Kč - 2 226,0841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 544,1626 Kč - 1 544,1626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
584.2 mm
609.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
4 273,8566 Kč - 4 273,8566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
2 226,0841 Kč - 2 226,0841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
863.6 mm
914.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
4 059,4006 Kč - 4 059,4006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1346.2 mm
1371.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
993,1636 Kč - 1 013,6454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
444.5 mm
457.2 mm
200.0 mm
6.4 mm
729,7121 Kč - 744,5715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
355.6 mm
406.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
1 311,6346 Kč - 1 338,542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
457.2 mm
508.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
4 488,3124 Kč - 4 488,3124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 978,2952 Kč - 1 978,2952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
787.4 mm
812.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 978,2952 Kč - 1 978,2952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
2 158,6148 Kč - 2 158,6148 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
2 337,328 Kč - 2 337,328 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
914.4 mm
965.2 mm
200.0 mm
25.4 mm
1 922,0707 Kč - 1 922,0707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
736.6 mm
762.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 013,6454 Kč - 1 013,6454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
406.4 mm
457.2 mm
55.0 mm
25.4 mm
993,1636 Kč - 1 013,6454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
431.8 mm
457.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
  • z/ze 3
Ochranná zátka do úkosovaných konců 469.9 mm polyethylen

10308486

Cenové rozmezí
1 338,542 Kč - 1 311,6346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    469.9 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 711.2 mm polyethylen

10241936

Cenové rozmezí
1 922,0707 Kč - 1 922,0707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    711.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 660.4 mm polyethylen

10249680

Cenové rozmezí
1 850,1839 Kč - 1 850,1839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1193.8 mm polyethylen

10242070

Cenové rozmezí
3 402,7801 Kč - 3 402,7801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1193.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 889.0 mm polyethylen

10241967

Cenové rozmezí
2 226,0841 Kč - 2 226,0841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    889.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 584.2 mm polyethylen

10241899

Cenové rozmezí
1 544,1626 Kč - 1 544,1626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    584.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1371.6 mm polyethylen

10256268

Cenové rozmezí
4 273,8566 Kč - 4 273,8566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 863.6 mm polyethylen

10266373

Cenové rozmezí
2 226,0841 Kč - 2 226,0841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    863.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1346.2 mm polyethylen

10242148

Cenové rozmezí
4 059,4006 Kč - 4 059,4006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1346.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1371.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 444.5 mm polyethylen

10256213

Cenové rozmezí
1 013,6454 Kč - 993,1636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    444.5 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 355.6 mm polyethylen

10241868

Cenové rozmezí
744,5715 Kč - 729,7121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    355.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 457.2 mm polyethylen

10242179

Cenové rozmezí
1 338,542 Kč - 1 311,6346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    457.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1397.0 mm polyethylen

10242155

Cenové rozmezí
4 488,3124 Kč - 4 488,3124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 787.4 mm polyethylen

10241943

Cenové rozmezí
1 978,2952 Kč - 1 978,2952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    787.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 800.1 mm polyethylen

10308509

Cenové rozmezí
1 978,2952 Kč - 1 978,2952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    800.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 838.2 mm polyethylen

10241950

Cenové rozmezí
2 158,6148 Kč - 2 158,6148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 914.4 mm polyethylen

10256206

Cenové rozmezí
2 337,328 Kč - 2 337,328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    914.4 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 736.6 mm polyethylen

10241929

Cenové rozmezí
1 922,0707 Kč - 1 922,0707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    736.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 406.4 mm polyethylen

10308578

Cenové rozmezí
1 013,6454 Kč - 1 013,6454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    406.4 mm
  • H
    55.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 431.8 mm polyethylen

10241875

Cenové rozmezí
1 013,6454 Kč - 993,1636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    431.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen