10256268
464654
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 + | 4 273,8566 Kč |
| d | 1371.6 mm |
|---|---|
| d | 54 in |
| H | 4.134 in |
| H | 105.0 mm |
| OD | 56 in |
| OD | 1422.4 mm |
| WT | 25.4 mm |
| WT | 1 in |
| Plug Material | polyethylen |
| Bevel Material | ocel |
| Barva zástrčky | žlutá |
| Barva úkosu | přírodní |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |