Menu Vyhledávání

Zátky a chrániče zkosených hran potrubí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Nepostradatelné pro zajištění zátek na trubkách během manipulace, přepravy a skladování.Jsou určeny pro pevné uchycení do konce trubky o průměru 8" až 120"Používají se pro vrtné plošiny a plynové vrty, staveniště, sklady a závody. Materiál: polyethylen Produktová řada: SR1360

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d OD H WT Koupit
1 850,1839 Kč - 1 850,1839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
660.4 mm
711.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
1 922,0707 Kč - 1 922,0707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
711.2 mm
762.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
1 311,6346 Kč - 1 338,542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
469.9 mm
508.0 mm
105.0 mm
19.1 mm
2 158,6148 Kč - 2 158,6148 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
812.8 mm
863.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
729,7121 Kč - 744,5715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
393.7 mm
406.4 mm
200.0 mm
6.4 mm
2 226,0841 Kč - 2 226,0841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
863.6 mm
914.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
1 978,2952 Kč - 1 978,2952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
4 273,8566 Kč - 4 273,8566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
1 483,5206 Kč - 1 483,5206 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
533.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 311,6346 Kč - 1 338,542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
482.6 mm
508.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
4 059,4006 Kč - 4 059,4006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1346.2 mm
1371.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
3 402,7801 Kč - 3 402,7801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
2 817,2433 Kč - 2 817,2433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1092.2 mm
1117.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 311,6346 Kč - 1 338,542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
457.2 mm
508.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
729,7121 Kč - 744,5715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
355.6 mm
406.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
3 631,6937 Kč - 3 631,6937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1244.6 mm
1270.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
2 555,3983 Kč - 2 555,3983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1016.0 mm
1066.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
3 402,7801 Kč - 3 402,7801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1168.4 mm
1219.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
4 488,3124 Kč - 4 488,3124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 013,6454 Kč - 1 013,6454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
  • z/ze 3
Ochranná zátka do úkosovaných konců 660.4 mm polyethylen

10249680

Cenové rozmezí
1 850,1839 Kč - 1 850,1839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 711.2 mm polyethylen

10241936

Cenové rozmezí
1 922,0707 Kč - 1 922,0707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    711.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 469.9 mm polyethylen

10308486

Cenové rozmezí
1 338,542 Kč - 1 311,6346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    469.9 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 812.8 mm polyethylen

10242889

Cenové rozmezí
2 158,6148 Kč - 2 158,6148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    812.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 393.7 mm polyethylen

10256220

Cenové rozmezí
744,5715 Kč - 729,7121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    393.7 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 863.6 mm polyethylen

10266373

Cenové rozmezí
2 226,0841 Kč - 2 226,0841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    863.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 800.1 mm polyethylen

10308509

Cenové rozmezí
1 978,2952 Kč - 1 978,2952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    800.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1371.6 mm polyethylen

10256268

Cenové rozmezí
4 273,8566 Kč - 4 273,8566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 533.4 mm polyethylen

10241882

Cenové rozmezí
1 483,5206 Kč - 1 483,5206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    533.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 482.6 mm polyethylen

10242124

Cenové rozmezí
1 338,542 Kč - 1 311,6346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    482.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1346.2 mm polyethylen

10242148

Cenové rozmezí
4 059,4006 Kč - 4 059,4006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1346.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1371.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1193.8 mm polyethylen

10242070

Cenové rozmezí
3 402,7801 Kč - 3 402,7801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1193.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1092.2 mm polyethylen

10242001

Cenové rozmezí
2 817,2433 Kč - 2 817,2433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1092.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 457.2 mm polyethylen

10242179

Cenové rozmezí
1 338,542 Kč - 1 311,6346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    457.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 355.6 mm polyethylen

10241868

Cenové rozmezí
744,5715 Kč - 729,7121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    355.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1244.6 mm polyethylen

10308431

Cenové rozmezí
3 631,6937 Kč - 3 631,6937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1244.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1270.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1016.0 mm polyethylen

10247150

Cenové rozmezí
2 555,3983 Kč - 2 555,3983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1016.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1168.4 mm polyethylen

10247143

Cenové rozmezí
3 402,7801 Kč - 3 402,7801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1168.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1397.0 mm polyethylen

10242155

Cenové rozmezí
4 488,3124 Kč - 4 488,3124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 438.6 mm polyethylen

10308424

Cenové rozmezí
1 013,6454 Kč - 1 013,6454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    polyethylen