Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.
Chrání proti průniku vlhkosti a prachu, jsou odolné vůči kyselinám a tlumí vibrace.Používají se v elektronice a automobilovém průmyslu.Používají se na plechy k ochraně před ostrými hranami a jsou ideální k zakrytí otvorů v panelech. Materiál: PVC, polyamid, TPE, EBA Barva: černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | d1 | h | d2 | Materiál | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10071731 | 3,8205 Kč - 7,9695 Kč | 26500 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
| 1,5942 Kč - 3,3061 Kč | 1000 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 12,5674 Kč - 12,5674 Kč | 2000 Skladem |
2.264 in
57.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
PVC
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 1,9676 Kč - 4,0873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.697 in
17.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
PVC
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 1,0499 Kč - 3,9847 Kč | 13000 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
pryž termoplastická (TPR)
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 4,9551 Kč - 4,9551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
pryž termoplastická (TPR)
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 3,6338 Kč - 6,3598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 1,9964 Kč - 4,4818 Kč | 1265 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
PVC
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 5,8313 Kč - 12,1515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
PVC
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 4,0503 Kč - 8,9952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 13,2568 Kč - 32,6671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
pryž termoplastická (TPR)
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
| 7,6267 Kč - 26,6702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.72 in
43.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
pryž termoplastická (TPR)
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 12,2084 Kč - 28,1694 Kč | 2000 Skladem |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
pryž termoplastická (TPR)
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 21,0272 Kč - 48,5272 Kč | 700 Skladem |
2.264 in
57.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
pryž termoplastická (TPR)
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 10,729 Kč - 26,5124 Kč | 2000 Skladem |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
pryž termoplastická (TPR)
|
0.281 in
7.15 mm
|
|
||
| 2,3986 Kč - 5,0026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.689 in
17.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
PVC
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 1,7235 Kč - 4,1031 Kč | 1000 Skladem |
0.366 in
9.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
pryž termoplastická (TPR)
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
||
| 2,5134 Kč - 8,364 Kč | 9000 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
pryž termoplastická (TPR)
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 6,0036 Kč - 14,2819 Kč | 2600 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
pryž termoplastická (TPR)
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 10069851 | 1,6373 Kč - 3,3613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.177 in
4.5 mm