Menu Vyhledávání

Zátky zaslepovací 20.0 mm PVC černá

Tato zaslepovací zátka je vyrobena z černého PVC a odolává teplotám až 50°C. Je ideální k zaslepování ostrých hran otvorů v plechu a má atraktivní vzhled.
Nové objednací číslo:

10087411

Staré objednací číslo:

12914

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 6,3598 Kč
5000 + 3,6338 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 179,90 Kč

500 x 6,3598 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 18.5 mm
h 1.3 mm
D 20.0 mm
H 7.0 mm
d2 16.3 mm
Materiál PVC
Barva černá
Uchycení montáž zatlačením
Tvar hlavy vypouklé
Typ otvoru Round
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás