Menu Vyhledávání

Záslepky

Skladem

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Chrání proti průniku vlhkosti a prachu, jsou odolné vůči kyselinám a tlumí vibrace.Používají se v elektronice a automobilovém průmyslu.Používají se na plechy k ochraně před ostrými hranami a jsou ideální k zakrytí otvorů v panelech. Materiál: PVC, polyamid, TPE, EBA Barva: černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D d1 h d2 Materiál H Typ Koupit
10071731 3,8205 Kč - 7,9695 Kč 26500 Skladem
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
1,5942 Kč - 3,3061 Kč 1000 Skladem
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
12,5674 Kč - 12,5674 Kč 2000 Skladem
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
1,9676 Kč - 4,0873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
1,0499 Kč - 3,9847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
pryž termoplastická (TPR)
5.0 mm
4,9551 Kč - 4,9551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
7.5 mm
3,6338 Kč - 6,3598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
1,9964 Kč - 4,4818 Kč 1265 Skladem
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
5,8313 Kč - 12,1515 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
4,0503 Kč - 8,9952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
13,2568 Kč - 32,6671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
8.7 mm
7,6267 Kč - 26,6702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
pryž termoplastická (TPR)
8.2 mm
12,2084 Kč - 28,1694 Kč 2000 Skladem
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
pryž termoplastická (TPR)
7.5 mm
21,0272 Kč - 48,5272 Kč 700 Skladem
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
12.4 mm
10,729 Kč - 26,5124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
7.15 mm
2,3986 Kč - 5,0026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
1,7235 Kč - 4,1031 Kč 1000 Skladem
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
pryž termoplastická (TPR)
4.6 mm
2,5134 Kč - 8,364 Kč 9000 Skladem
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
pryž termoplastická (TPR)
7.0 mm
6,0036 Kč - 14,2819 Kč 2600 Skladem
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
pryž termoplastická (TPR)
8.2 mm
10069851 1,6373 Kč - 3,3613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
  • z/ze 3
Zátky zaslepovací 25.0 mm PVC černá

10071731

Cenové rozmezí
7,9695 Kč - 3,8205 Kč

Skladové zásoby
26500 Skladem
Parametry
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Zátky zaslepovací 14.5 mm PVC černá

10072400

Cenové rozmezí
3,3061 Kč - 1,5942 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Zátky zaslepovací 57.5 mm PVC černá

10070499

Cenové rozmezí
12,5674 Kč - 12,5674 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Zátky zaslepovací 17.7 mm PVC černá

10072721

Cenové rozmezí
4,0873 Kč - 1,9676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Zátky zaslepovací 9.5 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090053

Cenové rozmezí
3,9847 Kč - 1,0499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Zátky zaslepovací 22.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090091

Cenové rozmezí
4,9551 Kč - 4,9551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Zátky zaslepovací 20.0 mm PVC černá

10087411

Cenové rozmezí
6,3598 Kč - 3,6338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Zátky zaslepovací 19.0 mm PVC černá

10104279

Cenové rozmezí
4,4818 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
1265 Skladem
Parametry
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Zátky zaslepovací 32.0 mm PVC černá

10079102

Cenové rozmezí
12,1515 Kč - 5,8313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Zátky zaslepovací 20.0 mm PVC černá

10082225

Cenové rozmezí
8,9952 Kč - 4,0503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Zátky zaslepovací 30.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090138

Cenové rozmezí
32,6671 Kč - 13,2568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Zátky zaslepovací 43.7 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090183

Cenové rozmezí
26,6702 Kč - 7,6267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Zátky zaslepovací 38.2 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090176

Cenové rozmezí
28,1694 Kč - 12,2084 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Zátky zaslepovací 57.5 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090190

Cenové rozmezí
48,5272 Kč - 21,0272 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Zátky zaslepovací 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090169

Cenové rozmezí
26,5124 Kč - 10,729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Zátky zaslepovací 17.5 mm PVC černá

10090435

Cenové rozmezí
5,0026 Kč - 2,3986 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Zátky zaslepovací 9.3 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090046

Cenové rozmezí
4,1031 Kč - 1,7235 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Zátky zaslepovací 20.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090084

Cenové rozmezí
8,364 Kč - 2,5134 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Zátky zaslepovací 28.5 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090121

Cenové rozmezí
14,2819 Kč - 6,0036 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Zátky zaslepovací 14.5 mm PVC černá

10069851

Cenové rozmezí
3,3613 Kč - 1,6373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm