Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Záslepky do plechu se používají na ochranu otvorů během přepravy nebo u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Zátka z polyamidu 6.6 (PA 66) chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátky lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením během přepravy.
Jsou dostupné ve třech barvách pro rychlou identifikaci nebo ke sladění s finálním produktem.
Záslepky do plechu jsou rychlonasazovací bez nutnosti použití nástrojů a lze je snadno odstranit.
Materiál: polyamid 6.6, PA66, polyamid Barva: přírodní, černá, šedá, bílá, béžová Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR2041
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | d | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,824 Kč - 1,824 Kč | 36000 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
bílá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,8528 Kč - 1,8528 Kč | 2000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
šedá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,8815 Kč - 1,8815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
černá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 3,8635 Kč - 5,3717 Kč | 12500 Skladem |
1.15 in
29.2 mm
|
šedá
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 2,0682 Kč - 2,8725 Kč | 36000 Skladem |
0.736 in
18.7 mm
|
bílá
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 3,3321 Kč - 4,6248 Kč | 750 Skladem |
1.079 in
27.4 mm
|
bílá
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 2,1113 Kč - 2,1113 Kč | 5000 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
bílá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,9533 Kč - 1,9533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 1,8528 Kč - 1,8528 Kč | 48200 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,9245 Kč - 1,9245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
šedá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,982 Kč - 2,772 Kč | 20500 Skladem |
0.673 in
17.1 mm
|
černá
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 2,0969 Kč - 2,93 Kč | 8950 Skladem |
0.736 in
18.7 mm
|
šedá
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 2,0969 Kč - 2,93 Kč | 25000 Skladem |
0.736 in
18.7 mm
|
bílá
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 2,255 Kč - 3,1454 Kč | 50 Skladem |
0.803 in
20.4 mm
|
černá
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
| 4,0215 Kč - 5,5728 Kč | 16250 Skladem |
1.205 in
30.6 mm
|
černá
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 2,255 Kč - 3,1454 Kč | 25000 Skladem |
0.803 in
20.4 mm
|
šedá
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
4
|
||
| 1,9533 Kč - 1,9533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
šedá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 3,3321 Kč - 4,6248 Kč | 7500 Skladem |
1.079 in
27.4 mm
|
šedá
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 1,8528 Kč - 1,8528 Kč | 17000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
bílá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 1,7235 Kč - 1,7235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
šedá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1