Menu Vyhledávání

Plechový kryt 14.3 mm 18.7 mm šedá PA66

Šedá zátka do plechu je vyrobena z polyamidu 66 neboli PA66. Tuto zátku lze snadno zatlačit do otvorů za účelem ochrany a zlepšení vzhledu; nákružek umožňuje snadné odstranění, takže díl lze používat opakovaně.
Nové objednací číslo:

10126851

Staré objednací číslo:

161014327002

8950 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 2,93 Kč
1000 + 2,0969 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 465,00 Kč

500 x 2,93 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 18.7 mm
d 14.3 mm
H 7.4 mm
h 7.4 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 3.8 mm
Minimální tloušťka panelu 0.8 mm
Maximální tloušťka panelu 3.8 mm
Barva šedá
Materiál PA66
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás