Menu Vyhledávání

Záslepky do plechu

Skladem

Záslepky do plechu se používají na ochranu otvorů během přepravy nebo u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Zátka z polyamidu 6.6 (PA 66) chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátky lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením během přepravy.

Jsou dostupné ve třech barvách pro rychlou identifikaci nebo ke sladění s finálním produktem.

Záslepky do plechu jsou rychlonasazovací bez nutnosti použití nástrojů a lze je snadno odstranit.

  • Používají se k zaslepení otvorů během přepravy.
  • Jsou rychlonasazovací a nevyžadují použití nástrojů.
  • U finálních výrobků se používá jako dokončovací prvek.
Materiál: polyamid 6.6, PA66, polyamid Barva: přírodní, černá, šedá, bílá, béžová Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR2041

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 91
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva d H Typ Koupit
0,9451 Kč - 1,261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
přírodní
6.0 mm
5
1,2164 Kč - 1,6229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
přírodní
3.2 mm
1
1,5284 Kč - 1,8868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
přírodní
14.0 mm
5
1,468 Kč - 1,8123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
přírodní
12.0 mm
5
1,3747 Kč - 1,6634 Kč 800 Skladem
14.0 mm
přírodní
10.0 mm
5
3,5476 Kč - 4,7253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.8 mm
černá
22.0 mm
3
2,7433 Kč - 3,6482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
přírodní
18.0 mm
5
3,8635 Kč - 5,3717 Kč 12500 Skladem
29.2 mm
šedá
24.0 mm
7.6 mm
4
3,8635 Kč - 5,3717 Kč 1500 Skladem
29.2 mm
černá
24.0 mm
7.6 mm
3
4,0215 Kč - 5,5728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.6 mm
černá
25.4 mm
7.6 mm
3
4,0215 Kč - 5,5728 Kč 32500 Skladem
30.6 mm
bílá
25.4 mm
7.6 mm
3
3,3321 Kč - 4,6248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.4 mm
černá
22.2 mm
7.6 mm
3
1,7235 Kč - 1,7235 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
šedá
4.0 mm
7.1 mm
1
1,7235 Kč - 1,7235 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
černá
4.0 mm
7.1 mm
1
1,7953 Kč - 1,7953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.4 mm
bílá
6.0 mm
7.1 mm
1
1,6086 Kč - 1,6086 Kč 11000 Skladem
10.4 mm
černá
6.0 mm
7.1 mm
1
1,824 Kč - 1,824 Kč 36000 Skladem
10.4 mm
bílá
6.4 mm
7.1 mm
1
2,0682 Kč - 2,8725 Kč 17000 Skladem
18.7 mm
černá
14.0 mm
7.4 mm
2
1,982 Kč - 2,772 Kč 24000 Skladem
17.1 mm
černá
12.7 mm
7.3 mm
2
2,255 Kč - 3,1454 Kč 27500 Skladem
20.4 mm
bílá
15.9 mm
7.4 mm
3
  • z/ze 5
Záslepky do plechu 6.0 mm 10.0 mm 0.8-1.6 polyamid 6.6 přírodní

10407875

Cenové rozmezí
1,261 Kč - 0,9451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    10.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Záslepky do plechu 0.203 in 3.2 mm 2.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10407936

Cenové rozmezí
1,6229 Kč - 1,2164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.4 mm
  • Barva
    přírodní
Záslepky do plechu 14.0 mm 18.0 mm 0.8-3.5 polyamid 6.6 přírodní

10407905

Cenové rozmezí
1,8868 Kč - 1,5284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.5 mm
Záslepky do plechu 12.0 mm 16.0 mm 0.8-3.5 polyamid 6.6 přírodní

10407899

Cenové rozmezí
1,8123 Kč - 1,468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.5 mm
Záslepky do plechu 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 polyamid 6.6 přírodní

10407882

Cenové rozmezí
1,6634 Kč - 1,3747 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.5 mm
Záslepky do plechu 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 polyamid 6.6 černá

10407929

Cenové rozmezí
4,7253 Kč - 3,5476 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.8 mm
  • d
    22.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    4.0 mm
Záslepky do plechu 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 polyamid 6.6 přírodní

10407912

Cenové rozmezí
3,6482 Kč - 2,7433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    4.0 mm
Plechový kryt 24.0 mm 29.2 mm šedá PA66

10127032

Cenové rozmezí
5,3717 Kč - 3,8635 Kč

Skladové zásoby
12500 Skladem
Parametry
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 24.0 mm 29.2 mm černá PA66

10127049

Cenové rozmezí
5,3717 Kč - 3,8635 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 25.4 mm 30.6 mm černá PA66

10127070

Cenové rozmezí
5,5728 Kč - 4,0215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 25.4 mm 30.6 mm bílá PA66

10127056

Cenové rozmezí
5,5728 Kč - 4,0215 Kč

Skladové zásoby
32500 Skladem
Parametry
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 22.2 mm 27.4 mm černá PA66

10127018

Cenové rozmezí
4,6248 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 4.0 mm 7.0 mm šedá PA66

10126585

Cenové rozmezí
1,7235 Kč - 1,7235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 4.0 mm 7.0 mm černá PA66

10126592

Cenové rozmezí
1,7235 Kč - 1,7235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 6.0 mm 10.4 mm bílá PA66

10126608

Cenové rozmezí
1,7953 Kč - 1,7953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 6.0 mm 10.4 mm černá PA66

10126622

Cenové rozmezí
1,6086 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 6.4 mm 10.4 mm bílá PA66

10126639

Cenové rozmezí
1,824 Kč - 1,824 Kč

Skladové zásoby
36000 Skladem
Parametry
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 14.0 mm 18.7 mm černá PA66

10126837

Cenové rozmezí
2,8725 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 12.7 mm 17.1 mm černá PA66

10126806

Cenové rozmezí
2,772 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 15.9 mm 20.4 mm bílá PA66

10126875

Cenové rozmezí
3,1454 Kč - 2,255 Kč

Skladové zásoby
27500 Skladem
Parametry
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm