Příslušenství k otočné západce pro maximální zabezpečení a pohodlí díky možností zabouchnutí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Šířka | Délka | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Bolt
|
|||
| 3,4223 Kč - 3,8024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Zajišťovací svorka
|
||
| 5,8394 Kč - 6,4882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Montážní konzola
|
||
| 4,0431 Kč - 6,2893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
Zajišťovací svorka
|
||
| 59,6217 Kč - 59,6217 Kč | 147 Skladem |
M10
|
1.13 in
28.7 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Bolt
|
||
| 147,4599 Kč - 163,8442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 123,9079 Kč - 137,6755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 168,9395 Kč - 187,7106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 18,3088 Kč - 20,343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bolt
|
||
| 133,5008 Kč - 148,3341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 21,6225 Kč - 24,0252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bolt
|
||
| 143,4523 Kč - 159,3915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 157,7735 Kč - 175,3039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| 180,9204 Kč - 201,0227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 143,4523 Kč - 159,3915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 118,6894 Kč - 131,877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 138,2583 Kč - 153,6202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring