Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.
The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení a nastavitelný šroub.
Materiál: , ocel nerezavějící Barva: , černá, Chrom Produktová řada: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Výška pouzdra | Provedení | Materiál západky | Výška hlavy | Průměr hlavy | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128,5743 Kč - 142,8604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
| 160,7178 Kč - 178,5756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
| 128,5743 Kč - 142,8604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 375,3708 Kč - 525,5192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 133,0748 Kč - 207,0051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 366,0882 Kč - 512,5235 Kč | 20 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 74,0163 Kč - 115,1368 Kč | 86 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
klíč trubkový
|
||
| 128,5743 Kč - 142,8604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
| 370,5334 Kč - 518,7469 Kč | 36 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 128,5743 Kč - 200,0045 Kč | 42 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 133,0748 Kč - 207,0051 Kč | 18 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 394,5138 Kč - 552,3193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 382,1372 Kč - 534,9922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 128,5743 Kč - 200,0045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
klíč trubkový
|
||
| 364,5225 Kč - 666,9422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 370,5334 Kč - 518,7469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 350,9671 Kč - 642,1413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 357,1593 Kč - 500,023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 370,5334 Kč - 518,7469 Kč | 40 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 379,6251 Kč - 531,4753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm