Menu Vyhledávání

Zámky kompresní klíč trubkový 85.0 mm ocel

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení, které lze nastavit šroubem. Ideální tam, kde je vyžadováno lepší utěsnění kvůli vibracím. Poskytují dobrý přítlak a pomáhají tlumení hluku. Dodáváno s hlubokým jazýčkem s 27,5mm ohybem, který lze použít směrem dopředu nebo opačně.
Nové objednací číslo:

20081874

Staré objednací číslo:

0402129303E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 194,1791 Kč
50 - 249 138,6994 Kč
250 + 124,8294 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

194,18 Kč

1 x 194,1791 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava práškově lakováno
Materiál západky zinek tlakově litý
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Materiál jazýčku ocel
Provedení levé
Typ klíče klíč trubkový
Délka jazýčku 33.0 mm
Průměr hlavy 30.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Výška pouzdra 32.0 mm
Celková délka 70.0 mm
Rozpětí zachycení 68.0 - 85.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás