Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.
The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení a nastavitelný šroub.
Materiál: , ocel nerezavějící Barva: , černá, Chrom Produktová řada: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Výška pouzdra | Provedení | Materiál západky | Výška hlavy | Průměr hlavy | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364,4377 Kč - 510,2128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 104,2987 Kč - 162,2424 Kč | 23 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 129,1988 Kč - 200,9758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 377,766 Kč - 528,8724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 136,1157 Kč - 211,7355 Kč | 46 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
klíč trubkový
|
||
| 364,2467 Kč - 509,9454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Šestihranný klíč
|
||
| 104,2987 Kč - 162,2424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 355,4254 Kč - 497,5956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
klíč trubkový
|
||
| 124,8294 Kč - 194,1791 Kč | 10 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 373,6356 Kč - 523,0898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 364,4377 Kč - 510,2128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 371,007 Kč - 519,4099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 371,007 Kč - 519,4099 Kč | 32 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2 769,7428 Kč - 3 877,6399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Železniční klíč
|
||
| 735,7621 Kč - 1 144,5188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 735,7621 Kč - 1 144,5188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 775,4625 Kč - 1 206,275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 969,3281 Kč - 1 507,8439 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 775,4625 Kč - 1 206,275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Železniční klíč
|
||
| 2 769,7428 Kč - 3 877,6399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi