20048648
0405403702001E
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 3 877,6399 Kč |
| 50 + | 2 769,7428 Kč |
| Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
|---|---|
| Materiál západky | ocel nerezavějící |
| Materiál pouzdra | ocel nerezavějící |
| Materiál jazýčku | ocel nerezavějící |
| Provedení | levé |
| Typ klíče | Trojhranný klíč 7,0 mm |
| Třída nerezavějící oceli | AISI 316;AISI 304 |
| Délka jazýčku | 1.299 in |
| Délka jazýčku | 33.0 mm |
| Průměr hlavy | 30.0 mm |
| Průměr hlavy | 1.181 in |
| Výška hlavy | 6.0 mm |
| Výška hlavy | 0.236 in |
| Výška pouzdra | 1.26 in |
| Výška pouzdra | 32.0 mm |
| Celková délka | 2.992 in |
| Celková délka | 76.0 mm |
| Rozpětí zachycení | 24.0 - 62.0 mm |
| Rozpětí zachycení | 0.945 - 2.441 in |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |