Menu Vyhledávání

Západky kompresní - nastavitelné

Skladem

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení a nastavitelný šroub.

  • Poskytuje dobrou kompresi.
  • Tlumení hluku a lepší těsnicí vlastnosti při vibracích a nárazech.
Materiál: , ocel nerezavějící Barva: , černá, Chrom Produktová řada: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 145
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Výška pouzdra Provedení Materiál západky Výška hlavy Průměr hlavy Typ klíče Koupit
956,5673 Kč - 1 487,9935 Kč 4 Skladem
32.0 mm
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
1 514,1057 Kč - 2 119,748 Kč 1 Skladem
32.0 mm
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
160,7178 Kč - 178,5756 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
956,5673 Kč - 1 487,9935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Železniční klíč
991,0329 Kč - 1 541,6068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
133,0748 Kč - 207,0051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
389,099 Kč - 544,7386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
140,1992 Kč - 218,0876 Kč 46 Skladem
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
klíč trubkový
160,7178 Kč - 178,5756 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
30.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Oboustranný klíč 3,0 mm
107,4277 Kč - 167,1097 Kč 49 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
382,1372 Kč - 534,9922 Kč 22 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
133,0748 Kč - 207,0051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
128,5743 Kč - 200,0045 Kč 3 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
384,8447 Kč - 538,7825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
128,5743 Kč - 142,8604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
30.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
350,9671 Kč - 642,1413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
30.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
128,5743 Kč - 142,8604 Kč 30 Skladem
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
108,7964 Kč - 169,2389 Kč 50 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
366,0882 Kč - 512,5235 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
382,1372 Kč - 534,9922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • z/ze 8
Zámky kompresní s drážkou 55.0 - 72.0 mm ocel nerezavějící AISI 316

20053406

Cenové rozmezí
1 487,9935 Kč - 956,5673 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Třída nerezavějící oceli
    AISI 316;AISI 304
  • Délka jazýčku
    33.0 mm
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní čtverec 8,0 mm

20053116

Cenové rozmezí
2 119,748 Kč - 1 514,1057 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Třída nerezavějící oceli
    AISI 316;AISI 304
  • Délka jazýčku
    33.0 mm
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní Trojhranný klíč 7,0 mm ocel

20049416

Cenové rozmezí
178,5756 Kč - 160,7178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Železniční klíč 72.0 mm ocel nerezavějící

20053260

Cenové rozmezí
1 487,9935 Kč - 956,5673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní trojúhelník 7,0 mm

20052928

Cenové rozmezí
1 541,6068 Kč - 991,0329 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Třída nerezavějící oceli
    AISI 316;AISI 304
  • Délka jazýčku
    33.0 mm
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 8.0 mm Hexagonal

20119713

Cenové rozmezí
207,0051 Kč - 133,0748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20119508

Cenové rozmezí
544,7386 Kč - 389,099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní klíč trubkový 58.0 mm

20119652

Cenové rozmezí
218,0876 Kč - 140,1992 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm

20049362

Cenové rozmezí
178,5756 Kč - 160,7178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20081713

Cenové rozmezí
167,1097 Kč - 107,4277 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní s křídlovým úchopem 53.5 - 71.0 mm zinek tlakově litý

20081928

Cenové rozmezí
534,9922 Kč - 382,1372 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní čtverec 8,0 mm

20081447

Cenové rozmezí
207,0051 Kč - 133,0748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní s drážkou

20081768

Cenové rozmezí
200,0045 Kč - 128,5743 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní s křídlovým úchopem 67.5 - 85.0 mm zinek tlakově litý

20081942

Cenové rozmezí
538,7825 Kč - 384,8447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní Trojhranný klíč 7,0 mm

20049478

Cenové rozmezí
142,8604 Kč - 128,5743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm ocel

20049577

Cenové rozmezí
642,1413 Kč - 350,9671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm ocel

20049508

Cenové rozmezí
142,8604 Kč - 128,5743 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní s drážkou

20081751

Cenové rozmezí
169,2389 Kč - 108,7964 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní s křídlovým úchopem 53.5 - 71.0 mm zinek tlakově litý

20081935

Cenové rozmezí
512,5235 Kč - 366,0882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní trojúhelník 7,0 mm 53.5 - 71.0 mm zinek tlakově litý

20081270

Cenové rozmezí
534,9922 Kč - 382,1372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000