Menu Vyhledávání

Západky kompresní - nastavitelné

Skladem

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení a nastavitelný šroub.

  • Poskytuje dobrou kompresi.
  • Tlumení hluku a lepší těsnicí vlastnosti při vibracích a nárazech.
Materiál: , ocel nerezavějící Barva: , černá, Chrom Produktová řada: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 145
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Výška pouzdra Provedení Materiál západky Výška hlavy Průměr hlavy Typ klíče Koupit
128,5743 Kč - 200,0045 Kč 3 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
384,8447 Kč - 538,7825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
798,7264 Kč - 1 242,4633 Kč 50 Skladem
76.0 mm
32.0 mm
pravé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
798,7264 Kč - 1 242,4633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Železniční klíč
798,7264 Kč - 1 242,4633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Železniční klíč
798,7264 Kč - 1 242,4633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
32.0 mm
pravé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Železniční klíč
2 852,8351 Kč - 3 993,9691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
757,835 Kč - 1 178,8544 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.0 mm
32.0 mm
pravé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
998,4079 Kč - 1 553,0792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
32.0 mm
pravé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
757,835 Kč - 1 178,8544 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
798,7264 Kč - 1 242,4633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
32.0 mm
pravé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Železniční klíč
798,7264 Kč - 1 242,4633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Železniční klíč
2 852,8351 Kč - 3 993,9691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
32.0 mm
pravé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Železniční klíč
111,1878 Kč - 123,5422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
30.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
379,6251 Kč - 531,4753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
128,5743 Kč - 200,0045 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
384,8447 Kč - 538,7825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
370,5334 Kč - 518,7469 Kč 40 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
370,5334 Kč - 518,7469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
366,0882 Kč - 512,5235 Kč 48 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • z/ze 8
Zámky kompresní s drážkou

20081768

Cenové rozmezí
200,0045 Kč - 128,5743 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní s křídlovým úchopem 67.5 - 85.0 mm zinek tlakově litý

20081942

Cenové rozmezí
538,7825 Kč - 384,8447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní Trojhranný klíč 7,0 mm 58.0 mm ocel nerezavějící

20048624

Cenové rozmezí
1 242,4633 Kč - 798,7264 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel nerezavějící

20048693

Cenové rozmezí
1 242,4633 Kč - 798,7264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel nerezavějící

20048716

Cenové rozmezí
1 242,4633 Kč - 798,7264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel nerezavějící

20048686

Cenové rozmezí
1 242,4633 Kč - 798,7264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel nerezavějící

20048631

Cenové rozmezí
3 993,9691 Kč - 2 852,8351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel nerezavějící

20048617

Cenové rozmezí
1 178,8544 Kč - 757,835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel nerezavějící

20048600

Cenové rozmezí
1 553,0792 Kč - 998,4079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Trojhranný klíč 7,0 mm ocel nerezavějící

20048655

Cenové rozmezí
1 178,8544 Kč - 757,835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel nerezavějící

20048662

Cenové rozmezí
1 242,4633 Kč - 798,7264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel nerezavějící

20048709

Cenové rozmezí
1 242,4633 Kč - 798,7264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel nerezavějící

20048679

Cenové rozmezí
3 993,9691 Kč - 2 852,8351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm ocel

20049560

Cenové rozmezí
123,5422 Kč - 111,1878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní trojúhelník 7,0 mm 40.0 - 57.0 mm zinek tlakově litý

20081232

Cenové rozmezí
531,4753 Kč - 379,6251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20081102

Cenové rozmezí
200,0045 Kč - 128,5743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky kompresní 8.0 mm Hexagonal

20081416

Cenové rozmezí
538,7825 Kč - 384,8447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky kompresní 8.0 mm Hexagonal 40.0 - 57.0 mm zinek tlakově litý

20081355

Cenové rozmezí
518,7469 Kč - 370,5334 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20081249

Cenové rozmezí
518,7469 Kč - 370,5334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky kompresní 8.0 mm Hexagonal

20081393

Cenové rozmezí
512,5235 Kč - 366,0882 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090