Menu Vyhledávání

Zámky kompresní 8.0 mm Hexagonal

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení, které je nastavitelné. Ideální tam, kde je kvůli vibracím vyžadováno lepší utěsnění. Poskytují dobrý přítlak a tlumení hluku. Balení obsahuje vystouplý jazýček s 14mm ohybem, který lze použít zahnutím dopředu i opačně.
Nové objednací číslo:

20081393

Staré objednací číslo:

0404126802E

48 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 512,5235 Kč
50 + 366,0882 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

512,52 Kč

1 x 512,5235 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 30.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Výška pouzdra 32.0 mm
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás