Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup u panelů a dveřímpomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na vnitřní straně.
Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.
Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Výška pouzdra | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209,3792 Kč - 239,982 Kč | 90 Skladem |
|
|
|
||
| 231,5019 Kč - 231,5019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 244,0614 Kč - 517,2887 Kč | 20 Skladem |
|
|
|
||
| 231,5019 Kč - 231,5019 Kč | 40 Skladem |
|
|
|
||
| 244,0614 Kč - 244,0614 Kč | 50 Skladem |
|
|
|
||
| 93,5762 Kč - 179,0379 Kč | 41 Skladem |
|
|
Euro klíč
|
||
| 74,1145 Kč - 82,3495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 88,4003 Kč - 123,7605 Kč | 80 Skladem |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
| 160,0415 Kč - 224,0581 Kč | 30 Skladem |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
| 129,5786 Kč - 198,9345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
S rozdílnými klíči
|
||
| 99,251 Kč - 110,2789 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
Univerzální klíč
|
||
| 95,4716 Kč - 179,0379 Kč | 44 Skladem |
|
|
Euro klíč
|
||
| 73,786 Kč - 81,9845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
S rozdílnými klíči
|
||
| 95,4716 Kč - 179,0379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
Euro klíč
|
||
| 80,2151 Kč - 154,889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
||
| 122,3563 Kč - 236,2642 Kč | 46 Skladem |
|
|
S rozdílnými klíči
|
||
| 160,0415 Kč - 224,0581 Kč | 194 Skladem |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
| 20057305 | 106,0871 Kč - 198,9345 Kč | 33 Skladem |
|
|
Euro klíč
|
|
| 59,8155 Kč - 66,4618 Kč | 4 Skladem |
|
|
S rozdílnými klíči
|
||
| 147,6714 Kč - 297,9782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
Univerzální klíč