Menu Vyhledávání

Zámky S rozdílnými klíči 45.0 mm 14.5 mm zinek tlakově litý

Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup k panelům a dveřím pomocí otočného jazýčku (západky), který je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na zadní straně. Rychlá a snadná montáž bez použití nářadí. Zámek lze namontovat na dveře o tloušťce až 6 mm a je ideální pro lehká dvířka.
Nové objednací číslo:

20057329

Staré objednací číslo:

063113239E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 84,444 Kč
5 + 75,9996 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

84,44 Kč

1 x 84,444 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka jazýčku 45.0 mm
Typ klíče S rozdílnými klíči
Materiál (podrobně) zinek tlakově litý
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás