Nastavitelné kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T jsou vybaveny až 6mm přednastavenou kompresí. Jsou ideální pro použití ve skříních, které vyžadují lepší utěsnění v podmínkách vibrací.
Tyto zámky se ovládají ručně, mají možnost se zamykáním (nerezová clona CH 751) i bez zamykání (bez cylindrické vložky). Ke každému zámku jsou dodávány dva klíče. Západky jsou dodávány také s pryžovým těsněním. Jazýčky se prodávají samostatně.
Nastavitelné západky mají čtvrtotáčkový chod jazýčku a široký rozsah uchopení díky stavitelné matici.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Délka jazýčku | Výška pouzdra | Typ klíče | Minimální úchop | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Bez klíče
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 378,5337 Kč - 529,9471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 437,407 Kč - 612,3698 Kč | 25 Skladem |
2.283 in
58.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 253,2693 Kč - 393,9745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 378,5337 Kč - 529,9471 Kč | 23 Skladem |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 284,4545 Kč - 442,4849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 253,2602 Kč - 393,9605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 437,407 Kč - 612,3698 Kč | 22 Skladem |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 437,407 Kč - 612,3698 Kč | 24 Skladem |
2.283 in
58.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 378,5337 Kč - 529,9471 Kč | 69 Skladem |
2.283 in
58.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 247,3566 Kč - 384,7767 Kč | 18 Skladem |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 378,5337 Kč - 529,9471 Kč | 5 Skladem |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 437,407 Kč - 612,3698 Kč | 9 Skladem |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 378,5337 Kč - 529,9471 Kč | 21 Skladem |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 437,407 Kč - 612,3698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 437,407 Kč - 612,3698 Kč | 50 Skladem |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm