Menu Vyhledávání

Zámky s T rukojetí 13.5 mm 85.0 mm

Tyto nastavitelné kompresní zámky jsou vyráběny v provedení s rukojetí ve tvaru T. Dodatečná komprese umožňuje bezpečnější utěsnění při požadovaném krytí IP/NEMA. To umožňuje rovněž zlepšenou izolaci hluku a vibrací. Tyto kompresní zámky mají cylindrický klíč a jsou vyrobeny z pochromovaného tlakově litého zinku.
Nové objednací číslo:

20066482

Staré objednací číslo:

2402120003E

5 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 514,5117 Kč
25 + 367,5084 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

514,51 Kč

1 x 514,5117 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Rozpětí zachycení 13.5 - 85.0 mm
Výška pouzdra 32.0 mm
Cena/ za kus včetně DPH 981.1554 CZK
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás