Menu Vyhledávání

Zámky s T rukojetí 27.0 mm 72.0 mm

Tyto nastavitelné kompresní zámky jsou vyráběny v provedení s rukojetí ve tvaru T. Dodatečná komprese umožňuje bezpečnější utěsnění při požadovaném krytí IP/NEMA. To umožňuje rovněž zlepšenou izolaci hluku a vibrací. Tyto kompresní zámky mají cylindrický klíč a jsou vyrobeny z pochromovaného tlakově litého zinku.
Nové objednací číslo:

20065997

Staré objednací číslo:

2404120702E

9 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 594,5338 Kč
25 + 424,667 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

594,53 Kč

1 x 594,5338 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Rozpětí zachycení 27.0 - 72.0 mm
Výška pouzdra 32.0 mm
Cena/ za kus včetně DPH 1133.7546 CZK
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás