Kompresní zámky s pevným rozpětím zachycení jsou univerzální a mají nízkoprofilový kulatý tvar. Používají se k udržení dveří a panelů v zavřené poloze a k eliminaci hluku způsobeného vibracemi a pohybem panelu.
Větší přítlak umožňuje bezpečné uzavření tam, kde je vyžadováno krytí podle IP/NEMA. Byly testovány na vibrace a náraz podle normy DIN. Při otočení klíčem o 180 dojde k přítlaku jazýčku.
Teplotní odolnost od -50 do +80 C.
Produktová řada: SR5551
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka montážního otvoru | Maximální přítlak | Celková délka | Provedení | Výška pouzdra | Materiál jazýčku | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241,8022 Kč - 241,8022 Kč | 100 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
levé
|
0.866 in
22.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
| 148,5221 Kč - 165,0247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
levé
|
0.866 in
22.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
| 241,8022 Kč - 241,8022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
levé
|
0.866 in
22.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
| 101,0228 Kč - 112,2476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
levé
|
0.866 in
22.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 101,0228 Kč - 112,2476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
levé
|
0.866 in
22.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 118,8177 Kč - 132,0196 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
levé
|
0.866 in
22.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 78,958 Kč - 122,8235 Kč | 12 Skladem |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 148,5221 Kč - 165,0247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
levé
|
0.866 in
22.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Klíč s drážkou
|
||
| 355,0503 Kč - 497,0704 Kč | 42 Skladem |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
levé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|||
| 478,39 Kč - 531,5444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
levé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
||
| 20076078 | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
levé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
levé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Železniční klíč
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
levé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Železniční klíč
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
levé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
levé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
levé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|||
| 701,563 Kč - 1 091,3202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Železniční klíč
|
||
| 1 064,7084 Kč - 1 656,213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |