Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kompresní zámky s pevným rozpětím zachycení jsou univerzální a mají nízkoprofilový kulatý tvar. Používají se k udržení dveří a panelů v zavřené poloze a k eliminaci hluku způsobeného vibracemi a pohybem panelu.
Větší přítlak umožňuje bezpečné uzavření tam, kde je vyžadováno krytí podle IP/NEMA. Byly testovány na vibrace a náraz podle normy DIN. Při otočení klíčem o 180 dojde k přítlaku jazýčku.
Teplotní odolnost od -50 do +80 C.
Produktová řada: SR5551
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka montážního otvoru | Maximální přítlak | Celková délka | Provedení | Výška pouzdra | Materiál jazýčku | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Železniční klíč
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Železniční klíč
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Železniční klíč
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Železniční klíč
|
|||
| 478,39 Kč - 531,5444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
levé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
levé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
levé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|||
| 40 Skladem |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
levé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Železniční klíč
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
levé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|||
| 478,39 Kč - 531,5444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
levé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Železniční klíč
|
|||
| 336,3015 Kč - 615,3099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
pravé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi