Menu Vyhledávání

Zámky kompresní – s křídlovým úchopem - nastavitelné

Skladem

Kompresní zámky s křídlovým úchopem jsou ideální v prostředí, které kvůli vibracím vyžaduje lepší utěsnění. Běžně se používají ve skříních a přístupových panelech v průmyslové výrobě.

Náš sortiment zahrnuje západky s nastavitelným a nebo pevným rozpětím zachycení a s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Provedení s uzamykatelnou vložkou je dodáváno se dvěma klíči ke každému zámku. Západky mají čtvrtotáčkový chod jazýčku. Jiné provedení jazýčku je nutno objednat samostatně.

Tyto západky lze použít pro levostranné i pravostranné provedení dveří. Přítlak 6 mm, tlumí hluk a vibrace.

  • Materiál: tlakově litý zinek s pryžovým těsněním
  • Povrch: černě práškováno
  • Podle normy DIN-EN 1774
  • V souladu s RoHS
  • Třída ochrany IP65

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 24
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Typ rukojeti Barva Provedení Povrchová úprava Typ klíče Minimální úchop Koupit
229,5251 Kč - 357,039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
černá
41.0 mm
164,7383 Kč - 256,2597 Kč 21 Skladem
72.0 mm
černá
27.0 mm
360,9544 Kč - 505,3362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.0 mm
přírodní
27.0 mm
234,0176 Kč - 260,0195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
černá
Klíč CH751
41.0 mm
189,4461 Kč - 294,6938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
přírodní
13.5 mm
418,1271 Kč - 585,3779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
přírodní
13.5 mm
189,4461 Kč - 294,6938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
přírodní
41.0 mm
189,4461 Kč - 294,6938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.0 mm
přírodní
27.0 mm
189,4461 Kč - 294,6938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
přírodní
41.0 mm
242,1181 Kč - 376,6281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
přírodní
41.0 mm
242,1042 Kč - 376,6067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.0 mm
přírodní
27.0 mm
418,1271 Kč - 585,3779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
přírodní
41.0 mm
360,9544 Kč - 505,3362 Kč 225 Skladem
72.0 mm
černá
27.0 mm
360,9544 Kč - 505,3362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
černá
41.0 mm
247,4896 Kč - 384,9839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
přírodní
Klíč CH751
13.5 mm
418,1271 Kč - 585,3779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.0 mm
černá
Klíč CH751
27.0 mm
189,4461 Kč - 294,6938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
černá
13.5 mm
189,4461 Kč - 294,6938 Kč 25 Skladem
58.0 mm
černá
41.0 mm
189,4461 Kč - 294,6938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
černá
13.5 mm
242,1042 Kč - 376,6067 Kč 13 Skladem
85.0 mm
černá
13.5 mm
  • z/ze 2
Zámky kompresní

20125486

Cenové rozmezí
357,039 Kč - 229,5251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    41.0 - 58.0 mm
  • Výška hlavy
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní 72.0 mm

20125479

Cenové rozmezí
256,2597 Kč - 164,7383 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky
    33.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    27.0 - 72.0 mm
  • Výška hlavy
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní 72.0 mm

20072131

Cenové rozmezí
505,3362 Kč - 360,9544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    27.0 - 72.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní

20071943

Cenové rozmezí
260,0195 Kč - 234,0176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ klíče
    Klíč CH751
  • Rozpětí zachycení
    41.0 - 58.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní 85.0 mm

20071974

Cenové rozmezí
294,6938 Kč - 189,4461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    13.5 - 85.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní 85.0 mm

20071554

Cenové rozmezí
585,3779 Kč - 418,1271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Cena/ za kus včetně DPH
    1116.2946 CZK
  • Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    13.5 - 85.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
Zámky kompresní 58.0 mm

20072339

Cenové rozmezí
294,6938 Kč - 189,4461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    41.0 - 58.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní 72.0 mm

20072117

Cenové rozmezí
294,6938 Kč - 189,4461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky
    33.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    27.0 - 72.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní 58.0 mm

20072315

Cenové rozmezí
294,6938 Kč - 189,4461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    41.0 - 58.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní 58.0 mm

20071912

Cenové rozmezí
376,6281 Kč - 242,1181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    41.0 - 58.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní 72.0 mm

20071738

Cenové rozmezí
376,6067 Kč - 242,1042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    27.0 - 72.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní 58.0 mm

20071936

Cenové rozmezí
585,3779 Kč - 418,1271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    41.0 - 58.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní 72.0 mm

20072148

Cenové rozmezí
505,3362 Kč - 360,9544 Kč

Skladové zásoby
225 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky
    33.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    27.0 - 72.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Zámky kompresní 58.0 mm

20072346

Cenové rozmezí
505,3362 Kč - 360,9544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Cena/ za kus včetně DPH
    963.6765 CZK
  • Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky
    33.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    41.0 - 58.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
Zámky kompresní Klíč CH751 13.0 - 30.0 mm zinek tlakově litý

20071578

Cenové rozmezí
384,9839 Kč - 247,4896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ klíče
    Klíč CH751
  • Rozpětí zachycení
    13.5 - 85.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní

20071721

Cenové rozmezí
585,3779 Kč - 418,1271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ klíče
    Klíč CH751
  • Rozpětí zachycení
    27.0 - 72.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní 85.0 mm

20071967

Cenové rozmezí
294,6938 Kč - 189,4461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Cena/ za kus včetně DPH
    963.6765 CZK
  • Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky
    33.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    13.5 - 85.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
Zámky kompresní 58.0 mm

20072322

Cenové rozmezí
294,6938 Kč - 189,4461 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky
    33.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    41.0 - 58.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní 85.0 mm

20071981

Cenové rozmezí
294,6938 Kč - 189,4461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky
    33.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    13.5 - 85.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní 85.0 mm

20071561

Cenové rozmezí
376,6067 Kč - 242,1042 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Cena/ za kus včetně DPH
    1116.2946 CZK
  • Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky
    33.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    13.5 - 85.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm