Menu Vyhledávání

Zámky kompresní 72.0 mm

Kompresní zámky s nastavitelným rozpětím zachycení a křídlovým úchopem, bez uzamykatelné vložky. Ideální tam, kde je potřeba zajistit lepší utěsnění. Přítlak 6 mm.
Nové objednací číslo:

20072117

Staré objednací číslo:

3402110002E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 294,6938 Kč
25 - 124 210,4956 Kč
125 + 189,4461 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

294,69 Kč

1 x 294,6938 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky 33.0 mm
Rozpětí zachycení 27.0 - 72.0 mm
Výška hlavy 26.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás