20072322
3402120001E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 294,6938 Kč |
25 - 124 | 210,4956 Kč |
125 + | 189,4461 Kč |
Barva | černá |
---|---|
Povrchová úprava | práškově lakováno |
Typ rukojeti | Rukojeť křídlová |
Typ klíče | Bez klíče |
Provedení | univerzální |
Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky | 33.0 mm |
Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky | 1.299 in |
Rozpětí zachycení | 1.614 - 2.283 in |
Rozpětí zachycení | 41.0 - 58.0 mm |
Výška hlavy | 25.0 mm |
Výška hlavy | 0.984 in |
Celní nomenklatura | 8301409000 |
Délka montážního otvoru | 22.2 mm |
Délka montážního otvoru | 0.874 in |
Šířka montážního otvoru | 20.2 mm |
Šířka montážního otvoru | 0.795 in |