Kompresní zámky s křídlovým úchopem jsou ideální v prostředí, které kvůli vibracím vyžaduje lepší utěsnění. Běžně se používají ve skříních a přístupových panelech v průmyslové výrobě.
Náš sortiment zahrnuje západky s nastavitelným a nebo pevným rozpětím zachycení a s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Provedení s uzamykatelnou vložkou je dodáváno se dvěma klíči ke každému zámku. Západky mají čtvrtotáčkový chod jazýčku. Jiné provedení jazýčku je nutno objednat samostatně.
Tyto západky lze použít pro levostranné i pravostranné provedení dveří. Přítlak 6 mm, tlumí hluk a vibrace.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Typ rukojeti | Barva | Provedení | Povrchová úprava | Typ klíče | Minimální úchop | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247,4896 Kč - 384,9839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.835 in
72.0 mm
|
|
černá
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 201,6451 Kč - 313,6701 Kč | 9 Skladem |
3.346 in
85.0 mm
|
|
černá
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 360,9544 Kč - 505,3362 Kč | 255 Skladem |
2.835 in
72.0 mm
|
|
černá
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 360,9544 Kč - 505,3362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
|
černá
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 242,1042 Kč - 376,6067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.835 in
72.0 mm
|
|
přírodní
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 242,1181 Kč - 376,6281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
|
přírodní
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 360,9544 Kč - 505,3362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.835 in
72.0 mm
|
|
přírodní
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 418,1271 Kč - 585,3779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
|
přírodní
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 234,0176 Kč - 260,0195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
|
černá
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 159,5107 Kč - 248,1276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
|
přírodní
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 189,4461 Kč - 294,6938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.835 in
72.0 mm
|
|
přírodní
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 189,4461 Kč - 294,6938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
|
přírodní
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 189,4461 Kč - 294,6938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
|
přírodní
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 189,4461 Kč - 294,6938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
|
přírodní
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 418,1271 Kč - 585,3779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
|
přírodní
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 229,5251 Kč - 357,039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
|
černá
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 164,7383 Kč - 256,2597 Kč | 21 Skladem |
2.835 in
72.0 mm
|
|
černá
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 189,4461 Kč - 294,6938 Kč | 25 Skladem |
2.283 in
58.0 mm
|
|
černá
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 418,1271 Kč - 585,3779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.835 in
72.0 mm
|
|
černá
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 189,4461 Kč - 294,6938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
|
černá
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm