20767891
20767891
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 + | 697,8413 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
|---|---|
| Materiál západky | ocel nerezavějící |
| Materiál pouzdra | ocel nerezavějící |
| Materiál jazýčku | ocel nerezavějící |
| Provedení | levé |
| Typ klíče | Čtvercový klíč 8,0 mm |
| Třída nerezavějící oceli | AISI304 |
| Délka jazýčku | 49.0 mm |
| Délka jazýčku | 1.929 in |
| Délka úchytu | 47.0 mm |
| Délka úchytu | 1.85 in |
| Výška pouzdra | 1.575 in |
| Výška pouzdra | 40.0 mm |
| Výška hlavy | 5.0 mm |
| Výška hlavy | 0.197 in |
| Průměr hlavy | 1.181 in |
| Průměr hlavy | 30.0 mm |
| Celní nomenklatura | 8301409000 |