20767914
20767914
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 + | 736,3961 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
|---|---|
| Materiál západky | ocel nerezavějící |
| Materiál pouzdra | ocel nerezavějící |
| Materiál jazýčku | ocel nerezavějící |
| Provedení | levé |
| Typ klíče | Oboustranný klíč 5,0 mm |
| Třída nerezavějící oceli | AISI304 |
| Délka jazýčku | 32.0 mm |
| Délka jazýčku | 1.26 in |
| Délka úchytu | 2.598 in |
| Délka úchytu | 66.0 mm |
| Výška pouzdra | 1.575 in |
| Výška pouzdra | 40.0 mm |
| Výška hlavy | 5.0 mm |
| Výška hlavy | 0.197 in |
| Průměr hlavy | 30.0 mm |
| Průměr hlavy | 1.181 in |
| Celní nomenklatura | 8301409000 |