Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové

Skladem

Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.

Produktová řada: SR5007

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 253
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Provedení Materiál Povrchová úprava Typ klíče Rozpětí zachycení Koupit
64,4939 Kč - 124,5287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Oboustranný klíč 3,0 mm
44,2635 Kč - 80,7133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Oboustranný klíč 5,0 mm
372,6401 Kč - 723,8018 Kč 49 Skladem
ocel nerezavějící AISI 304
Oboustranný klíč 5,0 mm
33,5562 Kč - 37,2847 Kč 53 Skladem
Oboustranný klíč 3,0 mm
52,1234 Kč - 80,7133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Trojhranný klíč 8,0 mm
33,5562 Kč - 37,2847 Kč 20 Skladem
Oboustranný klíč 5,0 mm
48,2379 Kč - 85,869 Kč 111 Skladem
polyamid
20055738 69,2351 Kč - 106,9767 Kč 50 Skladem
Oboustranný klíč 5,0 mm
48,2379 Kč - 85,869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
372,6401 Kč - 723,8018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 304
Čtvercový klíč 8,0 mm
52,1234 Kč - 80,7133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercový klíč 8,0 mm
64,4957 Kč - 124,5287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Oboustranný klíč 5,0 mm
55,7651 Kč - 106,9767 Kč 229 Skladem
Čtvercový klíč 8,0 mm
372,6401 Kč - 723,8018 Kč 12 Skladem
ocel nerezavějící AISI 304
Oboustranný klíč 5,0 mm
642,0192 Kč - 642,0192 Kč 216 Skladem
pravé i levé provedení
ocel nerezavějící
bez povrchové úpravy
Trojhranný klíč 7,0 mm
7.5 mm
20050146 372,6401 Kč - 723,8018 Kč 50 Skladem
ocel nerezavějící AISI 304
Čtvercový klíč 8,0 mm
36,5974 Kč - 80,7133 Kč 47 Skladem
Oboustranný klíč 3,0 mm
20050092 365,2419 Kč - 723,8018 Kč 98 Skladem
ocel nerezavějící AISI 304
Oboustranný klíč 5,0 mm
64,4969 Kč - 124,5287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Trojhranný klíč 8,0 mm
249,3793 Kč - 277,0881 Kč 40 Skladem
ocel nerezavějící AISI 304
  • z/ze 13
Zámky čtvrtotáčkové 24.5 mm Oboustranný klíč 3,0 mm zinek tlakově litý

20055592

Cenové rozmezí
124,5287 Kč - 64,4939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky čtvrtotáčkové 24.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm polyamid

20050504

Cenové rozmezí
80,7133 Kč - 44,2635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové 26.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm

20050115

Cenové rozmezí
723,8018 Kč - 372,6401 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové 24.5 mm Oboustranný klíč 3,0 mm polyamid

20050443

Cenové rozmezí
37,2847 Kč - 33,5562 Kč

Skladové zásoby
53 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové 24.5 mm Trojhranný klíč 8,0 mm polyamid

20050627

Cenové rozmezí
80,7133 Kč - 52,1234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové 26.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm polyamid

20050511

Cenové rozmezí
37,2847 Kč - 33,5562 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové dvojzub 5,0 mm 22.5 mm polyamid

20050733

Cenové rozmezí
85,869 Kč - 48,2379 Kč

Skladové zásoby
111 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové 26.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm zinek tlakově litý

20055738

Cenové rozmezí
106,9767 Kč - 69,2351 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky čtvrtotáčkové dvojzub 5,0 mm 18.5 mm polyamid

20050719

Cenové rozmezí
85,869 Kč - 48,2379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Délka jazýčku
    35.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové 14.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm ocel nerezavějící AISI 304

20050122

Cenové rozmezí
723,8018 Kč - 372,6401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky čtvrtotáčkové 18.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm polyamid

20050559

Cenové rozmezí
80,7133 Kč - 52,1234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové 24.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm zinek tlakově litý

20055714

Cenové rozmezí
124,5287 Kč - 64,4957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové 14.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20055851

Cenové rozmezí
106,9767 Kč - 55,7651 Kč

Skladové zásoby
229 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky čtvrtotáčkové 24.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm

20050108

Cenové rozmezí
723,8018 Kč - 372,6401 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 7,0 mm 7.5 mm

20051891

Cenové rozmezí
642,0192 Kč - 642,0192 Kč

Skladové zásoby
216 Skladem
Parametry
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Rozpětí zachycení
    7.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové 24.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm ocel nerezavějící AISI 304

20050146

Cenové rozmezí
723,8018 Kč - 372,6401 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky čtvrtotáčkové 26.5 mm Oboustranný klíč 3,0 mm polyamid

20050450

Cenové rozmezí
80,7133 Kč - 36,5974 Kč

Skladové zásoby
47 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové 18.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm

20050092

Cenové rozmezí
723,8018 Kč - 365,2419 Kč

Skladové zásoby
98 Skladem
Parametry
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky čtvrtotáčkové 24.5 mm Trojhranný klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20056018

Cenové rozmezí
124,5287 Kč - 64,4969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky čtvrtotáčkové

20050207

Cenové rozmezí
277,0881 Kč - 249,3793 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000