Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.
Produktová řada: SR5007
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení | Materiál | Povrchová úprava | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,0522 Kč - 50,0581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||
| 43,3449 Kč - 48,161 Kč | 1 Skladem |
|
|
|
|
|
||
| 54,3271 Kč - 84,5089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 86,8954 Kč - 196,476 Kč | 29 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 64,4998 Kč - 124,5287 Kč | 358 Skladem |
|
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|
||
| 93,6927 Kč - 131,1698 Kč | 30 Skladem |
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
|
|
|
|
||
| 32,4211 Kč - 36,0234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||
| 32,4211 Kč - 36,0234 Kč | 11 Skladem |
|
|
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||
| 960,7615 Kč - 1 795,5728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||
| 365,2419 Kč - 723,8018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|
||
| 44,3267 Kč - 80,7133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|
||
| 48,2379 Kč - 85,869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid
|
|
|
|
||
| 64,4946 Kč - 124,5287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|
||
| 67,0181 Kč - 104,2505 Kč | 95 Skladem |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 473,7083 Kč - 723,8018 Kč | 83 Skladem |
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
|
|
||
| 63,2131 Kč - 124,5287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 67,4912 Kč - 116,0837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 32,4211 Kč - 36,0234 Kč | 40 Skladem |
|
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|
||
| 43,4467 Kč - 80,7133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |