Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.
Produktová řada: SR5007
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení | Materiál | Povrchová úprava | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|
|||
| 54,3271 Kč - 84,5089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 372,6401 Kč - 723,8018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||
| 48,2379 Kč - 85,869 Kč | 21 Skladem |
|
polyamid
|
|
|
|
||
| 64,4955 Kč - 124,5287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||
| 60,3782 Kč - 124,5287 Kč | 46 Skladem |
|
|
|
|
|
||
| 64,4998 Kč - 124,5287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|
||
| 34,5235 Kč - 38,3596 Kč | 3 Skladem |
|
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|
||
| 44,862 Kč - 49,8467 Kč | 86 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 63,2153 Kč - 124,5287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 64,4969 Kč - 124,5287 Kč | 30 Skladem |
|
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|
||
| 20119805 | 69,2648 Kč - 106,9767 Kč | 141 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
| 64,4911 Kč - 124,5287 Kč | 5 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 64,4911 Kč - 124,5287 Kč | 994 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 49,851 Kč - 49,851 Kč | 10 Skladem |
|
polyamid
|
|
|
|
||
| 63,2192 Kč - 124,5287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|
||
| 20119867 | 64,4946 Kč - 124,5287 Kč | 823 Skladem |
|
|
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
|
| 64,496 Kč - 124,5287 Kč | 495 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 35,9358 Kč - 35,9358 Kč | 296 Skladem |
|
polyamid
|
|
|
|
||
| 64,4911 Kč - 124,5287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm